Wählen Sie Ihr Land

Global

ECN10TL-* Seilzug

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Solide und zugleich gewichtsarme Kunststoffkonstruktion
  • Kompakte und sehr schmale Bauform (Trommellagerung wird durch die Welle des angeflanschten Drehgebers übernommen)
  • Kupplungsfreie Adaption
  • Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Sehr hohe Linearität und Reproduzierbarkeit

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten ECN10TL-*

Seilzug
GerätetypTarget Line
Messlänge3000 ... 10000 mm
Bauform80 mm, 130 mm, 190 mm
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Messseildurchmesser0,55 mm
SchutzartIP50
Material
GehäuseBauform 80/130 : Luranyl® bzw. Lexan 920
Bauform 190 : ABS-GF17
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen
LieferumfangWellenadapter für Drehgeber mit Wellenmaß ∅6mm x 10mm bis 20mm , Adapterflansch , Befestigungsklemmen , 3xM4x8 Schrauben zum Anbau des Adapters , Abdeckscheibe , Innensechskantschlüssel SW 1.3
Generelle Hinweise