Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV25M-CD100-CLEAR Schutzfolie

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Selbstklebende Montage
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe mechanische Beständigkeit

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.310.89 CHF Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV25M-CD100-CLEAR

Schutzfolie für PGV-Codeband
Länge25 m
Breite100 mm
Innendurchmesser150 mm ( Rollenkern )
Betriebstemperatur-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke250 µm
OberflächePolycarbonat , matt
Masse1,8 kg
Reißfestigkeit≥ 120 N
KleberKleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
KlebkraftDurchschnittswerte (FTM1)
Stahl : 20 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
Generelle Hinweise