Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV85-CT4 DataMatrix-Tag

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Selbstklebende Montage
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.1.69 CHF Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV85-CT4

DataMatrix-Tag für das PGV-System
Nummernbereich1 ... 99999999 = TAG-Nummer (siehe Bestellinformationen)
Länge87 mm
Breite87 mm
Betriebstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke100 µm
MaterialPolyester
OberflächePolyester , glänzend
Reißfestigkeit≥ 50 N
KleberKleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
KlebkraftDurchschnittswerte (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
HinweisUm die Lesbarkeit zu verbessern und den DataMatrix-Tag vor mechanischer Beschädigung zu schützen, muss der DataMatrix-Tag muss mit der Schutzfolie PGV25M-CD160-CLEAR beklebt werden.
BestellinformationenDie benötigten Tag-Nummern werden in Form von Start- und Endposition im Auftragszusatztext eingegeben. Die Bestellmenge muss zu dem spezifizierten Bereich passen.
Generelle Hinweise