Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-CS-2.50 Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
  • Transmitterspeisung
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Verpolsicher
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

auf Lager265.00 CHF Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-CS-2.50

SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
BemessungsspannungUr10 ... 35 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung0,4 W
AnschlussKlemmen 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Spannung10 ... 35 V DC
Strom4 ... 20 mA
Verlustleistung< 150 mW pro Kanal bei 25 mA und U < 26,1 V
< 400 mW pro Kanal bei 25 mA und U > 26,1 V
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 4+, 5-
Spannung≥ 0,9 x Uin - (0,23 x Strom in mA) - 0,7 für 10 V < Uin < 26,1 V
≥ 23 V - (0,23 x Strom in mA) für Uin > 26,1 V
Kurzschlussstrommax. 100 mA
Übertragungsstrommax. 25 mA
Genauigkeit0,1 %
Abweichung
Nach KalibrierungUin ≥ 5 V ± 20 µA/Uin ≤ 5 V ± 50 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Lastschwankungen auf der Feldseite; bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ ± 2 µA/K bei Uin ≤ 20 V; ≤ ± 5 µA/K bei Uin > 20 V
Anstiegszeit≤ 5 ms bei 4 ... 20 mA und Ue = Eingangsspannung < 26 V
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise