LOC-EX 01 Bluetooth® Low Energy Beacon
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kompatibel mit Bluetooth® Low Energy ab Version 4.0
- 30 m Reichweite in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien (Geolokation)
- Möglichkeit zur Ferneinstellung wichtiger Betriebsparameter per Funk (SMART Meteoring und Anwendungen)
- Offene Firmware zur Entwicklung individueller BLEProfile (TI CC2541)
- UV-beständiges Gehäuse nach IP64 (auch im Außenbereich einsetzbar)
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN