Enterprise Mobility for Industrial and Hazardous Areas

Das Leistungsspektrum von „Enterprise Mobility“ ist auf die Digitalisierung industrieller und explosionsgeschützter Anwendungen und Prozesse mit eigensicheren und industrietauglichen mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets), MDM und HMI-Bedienstationen ausgelegt. Infrastruktur, Geräte und Menschen werden über die Unternehmensgrenzen hinweg in digitalen Workflows und Prozessen zu IIoT-tauglichen Netzwerken verbunden – in einer ganzheitlichen One Stop-Lösung mit lückenlosem Portfolio.

Industry in MotionComprehensive Support for Your Digital Processes
Under the umbrella of Enterprise Mobility, Pepperl+Fuchs bundles the expertise of its two subsidiaries ECOM Instruments GmbH, based in Assamstadt, Germany, and Aava Mobile Oy, based in Oulu, Finland.
Pepperl+Fuchs builds synergies that provide customers with more flexibility, increased productivity and greater efficiency, while at the same time reducing effort and costs.

Service Contracts for Enterprise Mobility
To provide the highest level of safety possible in your work environment, we ensure the very best quality in development, production, and service of our intrinsically safe mobile devices. Our comprehensive service package is designed for several products for Enterprise Mobility. A service contract allows you to benefit from predetermined costs and personalized services, such as:
- Transparent total cost of ownership
- No unplanned repair bills or service fees—these are built into your service package
- No delays or internal costs due to generating additional purchase orders to cover repair work

Complete Enterprise Mobility Solution
The Digital Products and Services online portal combines automated staging with mobile device management and a real-time monitoring function on a single platform.
Customers get a complete ready-to-use service that guarantees consistent quality and safety for all devices in your company.
Discover the platform that saves time, but also valuable resources!
- English
- German
- Spanish
- French
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Mobile Computing und Kommunikation | de | PDF | 3 MB | |
Product Information - Tab-Ex 05-DZ1/DZ2 | de | PDF | 817 KB | |
Produktinformation - Tab-Ex® 03 - Die nächste Generation von 8" Android Tablets für explosionsgefährdete Bereiche | de | PDF | 976 KB | |
Linecard - Messen und Kalibrieren | de | PDF | 160 KB | |
Produktinformation - Tab-Ex® 04 Pro | de | PDF | 1 MB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Zustandsanalyse von Mobilen Geräten in Echtzeit | de | PDF | 223 KB | |
Applikationsbericht - Digitale Lösung zur Konfiguration, Verwaltung und Echtzeitüberwachung von Mobilgeräten | de | PDF | 199 KB | |
Applikationsbericht - Konfiguration von Mobiler Hardware vor der Auslieferung | de | PDF | 179 KB | |
Applikationsbericht - EcoSruxureTM Advisor Lösungen | de | PDF | 109 KB |
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Linecard - Hazardous Rated Mobile Devices by Pepperl+Fuchs | de | PDF | 312 KB | |
Product Information Tab-Ex 05 DZ1/DZ2 | de | PDF | 294 KB | |
Linecard - Mobile Leuchten | de | PDF | 374 KB |