Wählen Sie Ihr Land

Global

Anschlussarten

inductive sensor connectors

Induktive Sensoren können auf verschiedene Arten in Anlagen eingebunden werden. Standardmäßig sind die verschiedenen Varianten von Sensoren mit Festkabel mit oder ohne Stecker oder mit Gerätestecker in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Anschlussraum

Sensoren dieses Typs verfügen über einen vorgesehenen Bereich im Sensorgehäuse, um dort den Sensor mit der Anlage elektrisch zusammenzuschalten. Der Anschlussraum ermöglicht Anwendern die freie Auswahl des Anschlusskabels. Dies ist besonders bei Anwendungen von Vorteil, bei denen es z. B. um UV- oder um Beständigkeit gegen chemische Stoffe geht. Zudem sind Anwender nicht an feste Kabellängen gebunden und der Anschlussraum bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit gegenüber Varianten mit Steckverbindern.

Induktive Sensoren mit Anschlussraum von Pepperl+Fuchs können die Typenbezeichnung „KK” an zweiter Stelle des Typenschlüssels enthalten.

Festkabel mit oder ohne Steckverbinder

Sensoren dieses Typs verfügen über ein Festkabel, das konfektioniert werden kann oder ein Festkabel mit einem typischen Steckverbinder für Industrieautomation. Sensoren mit Festkabel sind preiswerte Varianten, da sie keine zusätzliche Kabeldose benötigen und minimieren die Anzahl der Verbindungsstellen. Außerdem ist ein Anschluss an Sondersteckverbindern je nach Applikationsanforderung möglich (z. B. Automobilindustrie).

Sensoren mit Festkabel und Steckverbinder enthalten die Angabe zu Kabellänge mit Steckerbezeichnung am Ende des Typenschlüssels, z.B.: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1 usw.

Steckverbinder zur Datenübertragung

Erhältlich sind induktive Sensoren mit einer Standardauswahl von Steckverbindern der Industrieautomatisierung, u. a. M8 und M12, 1/2 Zoll und 7/8 Zoll. Beim Austausch des Sensors muss die Verkabelung nicht komplett mit ausgetauscht werden und ein fehleranfälliger Neuanschluss im Anschlussraum kann vermieden werden. Im Zubehörprogramm von Pepperl+Fuchs sind standardisierte Kabeldosen erhältlich.

Induktive Sensoren mit diesen Verbindungsmöglichkeiten haben eine der folgenden Typenbezeichnungen am Ende des Typenschlüssels: V1, V3, V5, V13, V16, V18.

Sonstige Anschlussarten

Neben weiteren Varianten sind z. B. FASTON®-Stecker oder Sensoren mit Lötanschluss verfügbar.

Elektrische Ausführungen und Prinzipschaltungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen induktiven Sensoren in Bezug auf die elektrische Ausführung, den Sensortyp und die typischen Daten mit der Prinzipschaltung.

Gleichspannung 10 V ... 60 V
Sensortyp
  • ​2-Draht
  • Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Standardtyp
  • verpolsicher
  • kurzschlussfest
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)

​Beipiel: Schließerkontakt Z/Z0
Typische Daten
  • Basisreihe 5 V/4 mA … 100 mA
  • Standardreihe 4 V/2 mA … 200 mA
  • Reststrom 0.7 mA/0.5 mA

Basisreihe 10 V ... 30 V, 100 mA
Standardreihe 10 V ... 60 V, 200 mA
Sensortyp
  • 3-Draht
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • kurzschlussfest
  • verpolsicher
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)

Beispiel: Schließerkontakt E/E0
Prinzipschaltung 
  
Typische Daten
  • Spannungsfall 2.5 V
  • Reststrom 0.3 mA
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA

Sensortyp
  • 4-Draht
  • A, A2
  • kurzschlussfest
  • verpolsicher
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt und Schließerkontakt A2
Typische Daten
  • Spannungsfall 2.5 V
  • Reststrom 0.3 mA
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA

Wechselspannung 20 V ... 250 V
SensortypWS, WÖ, W, W4
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt WÖ/UÖ
Typische Daten
  • Spannungsfall "EIN": 6 V
  • Reststrom 1 mA
  • Betriebsstrom 5 mA ... 500 mA

Allstrom 20 V ... 250 V AC, 45 Hz ... 65 Hz, 30 V ... 300 V DC
SensortypUS, UÖ
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt WÖ/UÖ
Typische Daten
  • Spannungsfall "EIN": 5 V
  • Reststrom 1.5 mA
  • Betriebsstrom 5 mA ... 500 mA

Gleichspannung 8 V DC
Sensortyp
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Öffnerkontakt (NC) oder Schließerkontakt (NO)

Beispiel: Öffnerkontakt N/N0 oder SN
Typische Daten
  • Bemessungsspannung 8 V
  • Ausgangsstrom
    < 1 mA betätigt
    > 3 mA unbetätigt

Sensortypen: Aderfarben und Steckerbelegung nach EN 60947-5-2

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu Steckerbelegung und Aderfarben der induktiven Sensoren.

Die Nummernangaben zur Pinbelegung entsprechen den Nummerierungen der Pins an den Gerätesteckern. Ausgenommen hiervon sind Näherungsschalter für AC und mit dreipoligen 8-mm-Steckern.

Schalter, die nicht schutzisoliert sind, benötigen für Spannungen über 50 V AC und 120 V DC einen Schutzleiteranschluss.

2 Anschlüsse AC
FunktionSchließerkontakt
Anschluss/Aderfarben./.
Jede Farbe außer Gelb/Grün oder Gelb ist verwendbar.
Beide Adern sollten die gleiche Farbe haben.
Pinbelegung3 | 4
Gerätestecker V1  
Gerätestecker V13   
Gerätestecker V3  

2 Anschlüsse DC – Polarität frei
FunktionÖffnerkontakt
Anschluss/Aderfarben+ | -
./.
Pinbelegung1 | 2
Gerätestecker V1  
Gerätestecker V13  

2 Anschlüsse DC Polarität beachten
FunktionSchließerkontakt
Anschluss/Aderfarben+ | -
Braun (BN) | Blau (BU)
Pinbelegung1 | 4
Gerätestecker V1  
Gerätestecker V3  

2 Anschlüsse DC Polarität beachten
FunktionÖffnerkontakt
Anschluss/Aderfarben+ | -
Braun (BN) | Blau (BU)
Pinbelegung1 | 2
Gerätestecker V1  

3 Anschlüsse DC Polarität beachten
FunktionSchließerkontakt
Anschluss/Aderfarben+ | - | Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK)
Pinbelegung1 | 3 | 4
Gerätestecker V1  

FunktionÖffnerkontakt
Anschluss/Aderfarben+ | - | Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK)
Pinbelegung1 | 3 | 2
Gerätestecker V1  
Gerätestecker V3  
4 Anschlüsse DC Polarität beachten
FunktionWechsler (Öffnen/Schließen)
Anschluss/Aderfarben+ | - | Schließerkontakt-Ausgang | Öffnerkontakt-Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) | Weiß (WH)
Pinbelegung1 | 3 | 4 | 2
Gerätestecker V1  

2 Anschlüsse DC und NAMUR Polarität beachten
FunktionSchließerkontakt und Öffnerkontakt
Anschluss/AderfarbenKanal 1+ | Kanal 1- | Kanal 2+ | Kanal 2- | Ventil + | Ventil -
Braun (BN) | Blau (BU) | Weiß (WH) | Schwarz (BK) | Rot (RD) | Gelb (YE)
Pinbelegung1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
Gerätestecker V1  
Gerätestecker V16  
Gerätestecker V18  

3 Anschlüsse DC Polarität beachten
FunktionSchließerkontakt und Öffnerkontakt
Anschluss/AderfarbenVersorgung + | Versorgung - | Ausgang Kanal 1 | Ausgang Kanal 2
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) | Weiß (WH)
Pinbelegung1 | 3 | 4
Gerätestecker V1K1 = Kanal 1
K2 = Kanal 2
Gerätestecker V18K1 = Kanal 1
​K2 = Kanal 2