Accesorios para Ethernet-APL
Protección contra sobretensiones FieldConnex® para Ethernet-APL
Los módulos de protección contra sobretensiones de FieldConnex para Ethernet-APL están diseñados específicamente para Ethernet-APL. Al igual que todos los módulos de protección contra sobretensiones, estos están diseñados para procesar equipos con un alto riesgo de sufrir descargas eléctricas y otras sobretensiones. Con estos módulos, la instalación del bus de campo y la instrumentación se protegen de manera confiable. Son
- convenientes para montaje en carril DIN de gabinetes de control o distribuidores de bus de campo
- se pueden conectar a los terminales de tronco o rama en el distribuidor de bus de campo o en el gabinete de control
- se pueden montar en las carcasas IP67 para la instalación en terreno
La instalación de la protección contra sobretensiones para Ethernet-APL es muy fácil y cómoda, sin necesidad de cableado adicional. Se pueden implementar todas las reglas de instalación y mantenimiento. En la mayoría de las instalaciones de bus de campo, los módulos de protección contra sobretensiones se pueden modificar con los protectores de segmento FieldConnex®.

Módulos SFP para Ethernet-APL
Los módulos SFP especialmente diseñados conectan el switch a la red troncal Ethernet mediante cables de fibra óptica.
- longitudes de cable de hasta 30 km
- se puede seleccionar la transmisión de modo único o múltiple
- accesorios certificados de Pepperl+Fuchs
- instalación en Zona 2 junto con el switch