11/12/2024Detección de posición absoluta precisa: interfaz IO-Link para el sistema de codificación de posición WCS

El sistema codificador de posición WCS comprobado significa detección de posición absoluta con precisión milimétrica, y se utiliza en sistemas de transportadores, entre otras aplicaciones. Gracias a su diseño robusto, también es adecuado para el uso en condiciones ambientales adversas. Desde su lanzamiento al mercado en 1989, el WCS se ha desarrollado y optimizado continuamente. Pepperl+Fuchs ahora está agregando una variante con una interfaz IO-Link a su cartera existente de sistemas de posicionamiento absoluto. Esto permite que se integre en aplicaciones IIoT de manera rápida, sencilla y rentable. Además, la nueva variante garantiza el mantenimiento predictivo a través de conjuntos de datos integrales.

Solución eficiente para aplicaciones IIoT
La nueva variante del sistema con la designación de serie WCS3B-LS810 tiene dimensiones idénticas a las de los dispositivos anteriores. Esto significa que los rieles codificados, los componentes mecánicos y los accesorios existentes, como las carcasas y los carros exteriores, pueden seguir usándose sin restricciones. Por lo tanto, el cambio a la nueva versión es especialmente rentable para las instalaciones existentes. Los usuarios del WCS con interfaz IO-Link también se benefician de las ventajas de la tecnología de comunicación orientada al futuro, lo que hace que la puesta en servicio y la integración de datos sean particularmente fáciles, por ejemplo. Dado que el WCS3B-LS810 es compatible con una amplia gama de dispositivos IO-Link, se puede utilizar para implementar una solución de sistema rentable, especialmente si el sistema ya está equipado con la estructura de IO-Link correspondiente. Una conexión de bus de campo universal es fácilmente posible con un maestro IO-Link, por ejemplo, de la serie ICE2.

Conjuntos de datos integrales para el mantenimiento predictivo
Los sensores adicionales para la aceleración y la medición de temperatura están integrados en el cabezal de lectura del sistema de posicionamiento absoluto con IO-Link. Además de los datos de posición y velocidad, el sensor proporciona información adicional para el monitoreo continuo del sistema del cliente, como la temperatura, los valores de aceleración en tres ejes y un bit de dirección. La nueva versión también ofrece una “señal de actividad”, que indica el funcionamiento activo del cabezal de lectura, incluso cuando se mantiene una posición durante un período más prolongado. Estos datos permiten realizar un monitoreo integral del sensor y su entorno, lo que simplifica el mantenimiento predictivo.

Adaptación óptima a la aplicación individual
Con los datos adicionales del sensor de aceleración integrado, el cabezal de lectura del WCS se puede instalar de manera especialmente flexible. La pantalla gira automáticamente para que el valor mostrado se pueda leer fácilmente en cualquier posición de montaje. El sistema WCS con IO-Link también se puede combinar con tres opciones de la cartera existente: la interfaz de IO-Link está disponible para la versión estándar, la opción de pantalla y la versión especialmente diseñada para uso en exteriores con carcasa y calefacción en exteriores. Esta última puede soportar temperaturas extremas de hasta -40 °C.
La salida de conmutación adicional del cabezal de lectura también se puede configurar para identificar hasta cinco rangos de posición individuales, por lo que se reemplazan los interruptores de límite. Con un valor predefinido ajustable dinámicamente, el WCS con IO-Link arroja la posición absoluta en relación con un valor predefinido en lugar de la posición real. El sensor también se puede utilizar para identificar componentes móviles individuales: hasta 1260 secciones de cinta de código se reconocen de manera confiable como números de identificación.
Las ventajas de IO-Link en combinación con el sistema de posicionamiento comprobado hacen que el sistema WCS con interfaz IO-Link sea una solución ideal para un posicionamiento absoluto preciso en aplicaciones IIoT.
Aspectos destacados
- Posicionamiento absoluto con precisión milimétrica superior a 314,5 m, incluso en entornos difíciles
- Solución económica: IO-Link para una puesta en marcha simple e integración sin problemas en aplicaciones IIoT
- Disponibilidad óptima de la planta: los sensores integrados de aceleración y temperatura permiten el mantenimiento predictivo
- Procesos confiables mediante resultados de rangos de posición, señal de actividad y bit de dirección
- Alta flexibilidad: rotación automática de la pantalla, función predefinida y control de silencio para una adaptación óptima a la aplicación