Seleccione su país

Visite el sitio web global

Rendimiento excepcional en aplicaciones basadas en PLC

Maestro IO-Link ICE11

Maestro IO-Link ICE11 con funcionalidad multiprotocolo

Los maestros IO-Link permiten una comunicación eficiente y confiable entre los niveles de gestión y de sensor/actuador. Transmiten datos de sensores a sistemas de información de nivel superior y también pueden recibir datos desde ahí..

El nuevo maestro IO-Link ICE11 para aplicaciones basadas en PLC tiene capacidad multiprotocolo y ahora es compatible no solo con PROFINET, EtherNet/IP y MODBUS TCP, sino también con EtherCAT y CC-Link IE Field Basic. Puede utilizarse en todo el mundo en diversas áreas de aplicación, como robótica, intralogística y aplicaciones de control de movimiento.

Los maestros IO-Link son extremadamente potentes y se pueden utilizar para aplicaciones en tiempo real con tiempos de ciclo de hasta microsegundos, dependiendo del protocolo utilizado. Por ejemplo, la variante EtherCAT ofrece un tiempo de ciclo de ~250 µs. Los dispositivos también cumplen la última norma IO-Link V1.1.3, lo que los hace especialmente sostenibles.

Maestro IO-Link ICE11 en la manipulación de materiales

Mayor confiabilidad del proceso y disponibilidad de la planta

IO-Link proporciona seguridad adicional a través de los datos de diagnóstico de los dispositivos conectados. Esto permite un monitoreo confiable de las condiciones y un mantenimiento predictivo. Gracias a su carcasa robusta y duradera, los maestros IO-Link se pueden utilizar en entornos industriales adversos. Tienen grado de protección (IP69k), alta resistencia a vibraciones y golpes, y pueden funcionar dentro de un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C.

Aspectos destacados del maestro de enlace de I/O ICE11

  • Protocolo múltiple para uso en todo el mundo: PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic y MODBUS TCP en un solo dispositivo
  • Especialmente para aplicaciones críticas en el tiempo: Variante EtherCAT con tiempos de ciclo extremadamente cortos en el rango de microsegundos
  • Los diagnósticos de los dispositivos conectados de I/O-Link permiten el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo de sus procesos
  • Orientado al futuro: la última norma IO-Link V1.1.3
  • Carcasa resistente y alta resistencia a la vibración para uso en entornos industriales hostiles