Seleccione su país

Visite el sitio web global

IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501 Unidad de medición de inercia

Ventajas clave de un vistazo

  • Medición de la inclinación dinámica a pesar de la aceleración externa
  • Rangos ajustables para la compensación de aceleraciones externas, perturbaciones
  • Umbrales ajustables para la detección de excesos de valores medidos
  • Medición de inclinación, aceleración y velocidad de rotación en 3 ejes cada una
  • Bus CAN con protocolo SAE J1939

Mostrar más

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
J1939 interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501

Unidad de medición inercial para la medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación en 3 ejes cada una
TipoUnidad de medición de inercia 3 ejes
Tecnología de mediciónMEMS
Rango de medición0 ... 360 °
Precisión estática± 0,15 ° a 25 °C para el rango de inclinación de ±45°
± 0,2 ° a 25 °C para el rango de inclinación de ±90°
± 0,3 ° a 25 °C para el rango de inclinación de 360°
Precisión dinámica< 0,5 ° absolute, absolut, bei 25 °C über 360 ° Neigungsbereich
Resolución0,01 °
Reproducibilidad± 0,1 °
Influencia de la temperatura± 0,015 ° /K
Rango de medición± 4 g
Linearidad± 0,5 % del valor medido, hasta ±1 g para -40 ... +85 °C
Resolución0,001 g
Rango de frecuencias0 ... 30 Hz
Rango de medición± 250 °/s
Precisión± 0,2 °/s a 25 °C en el rango de medición de ±45 °/s
± 0,5 °/s a 25 °C en el rango de medición de ±120 °/s
± 1 °/s a 25 °C en el rango de medición de ±250 °/s
Resolución0,01 °/s
MTTFd628 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED, verde
Indicación del estadoLED, amarillo
Aviso de errorLED, rojo
Tensión de trabajoUB5 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 80 mA
Consumo de potenciaP0≤ 0,6 W
Tipo de InterfazBus CAN con protocolo SAE J1939
ID de nodo0 ... 253 , parametrizable
Cuadencia de la transferencia10 ... 1000 kBit/s , parametrizable
Terminalexterno
Tiempo del ciclo10 ... 655350 ms , parametrizable
Control climáticoEN IEC 60068-2-38 , cíclica 12 h + 12 h, 94 % de humedad
EN 60068-2-14 , prueba Na, -50 ... +85 °C, 10 ciclos
Comprobación de la niebla salinaIEC 60068-2-52 , cíclica
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019 , EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019 , ISO 7637-2:2011 , ISO 7637-3:2016 , ISO 16750-2:2012
Resistencia a choquesEN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULE87056 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Para uso exclusivo en aplicaciones NFPA 79. Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Aprobación de tipo E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Casquillo M12 x 1, 5 pines
puenteado interno
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69
Masa265 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm
ID de nodo128
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s
Tiempo del ciclo10 ms
Rango de compensación4