Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBD60M-R2000-1L-Y70132754 Sensor LiDAR 2D

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 campos de supervisión totalmente programables
  • 4 entradas/salidas (seleccionables)
  • Gran alcance
  • Resolución angular alta
  • Ángulo de medición de 360°
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus
Warning
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de OBD60M-R2000-1L-Y70132754

Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 60 m
Rango de medición0,1 … 20 m (negro 10 %)
0,1 … 60 m (blanco 90 %)
0,1 … 60 m (reflector)
Reflectividad mín. 1,8 %
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Características láser
NotaRADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda905 nm
Divergencia del haztransversal 10 mrad , longitudinal 2 mrad
Duración del impulso5 ns
Índice de repetición54 kHz
Energía máx. impulso< 94 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Cuota de escáner10 Hz, 20 Hz, 30 Hz
Ángulo de barrido360°
Diámetro del haz de luz105 mm x 25 mm a 10 m
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd75 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Ethernet activa
LED verde: enlace a Ethernet
Indicación de la funciónLED rojo: fallo
LED amarillo: Q1 + Q2
Elementos de mando2 Pulsador
Indicación de parametrización24 x 252 píxeles , rojo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 400 mA / 24 V CC
Consumo de potenciaP0< 10 W
Retardo a la disponibilidadtv< 40 s
AplicaciónSupervisión de campos
Número de campos4
Tiempo de respuesta30 ms + 1 Duración del barrido
Forma del objeto detectableCasi cualquiera
Tamaño del objeto> 1 mm
Campos de enlaceHasta 4 x 3 niveles
Tipo de Interfaz4 x entradas/salidas de conmutación (seleccionables)
Tipo de entrada/salida4 Entradas/Salidas , Independientemente configurable , protegido contra cortocircuitos/inversión de polaridad
Umbral de conmutaciónbajo: Ue < 5 V,
alto: Ue > 10 V
Umbral de conmutaciónbajo: Ua < 1 V,
alta: Ua > Ub - 2 V
Corriente de conmutación100 mA por salida
Norma del productoIEC 61000-6-2
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Velocidad de medición54000 mediciones por segundo
Resolución óptica0,071°; 0,15°; 0,2°
Reproducibilidad< 12 mm
Clase de protecciónIII (Tensión de medición 50V)
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) ,
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaABS + PC + Aluminio
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 0,8 kg
Dimensiones
Altura116,5 mm
Anchura106 mm
Longitud106 mm