IUC87-F257-T17-M-FR1 10 pcs RFID Transponder
Ventajas clave de un vistazo
- Operating frequency 865 … 868 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use
- Optimized for mounting on metal
- For general purpose applications
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN