Seleccione su país

Visite el sitio web global

MWC25M-L2M-B16-0,3M-APS5P Sensor radar

Ventajas clave de un vistazo

  • CANopen-Interface
  • Rango de detección de hasta 25 m
  • Grado de protección IP68/IP69
  • Elevada resistencia CEM
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Fijación metálica resistente

Mostrar más

Product Compliance: USA - cURus
CANopen® interface
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de MWC25M-L2M-B16-0,3M-APS5P

Sensor por radar para medir distancias y velocidades con un alcance de detección de hasta 25 m, con conector AMP
Tecnología de mediciónFMCW
Variable medidaDistancia
velocidad
Rango de medición
Distancia0,5 ... 25 m
Velocidad0,1 ... 80 m/s
Zona ciega0 ... 0,5 m
Estándarreflector de esquinas 100 mm longitud de bordes
Frecuencia de trabajo122,25 ... 123 GHz
Ángulo de apertura< 12 ° (consulte la curva de características)
Potencia de emisión (EIRP)< +20 dBm
Rango de detección1 ... 200 Hz , parametrizable
Error de linealidad< ± 0,1 % del valor final (error de linealidad con diferencia de temperatura)
RepetibilidadR1 mm
ResoluciónDistancia 1 mm
velocidad 0,01 m/s
Retardo a la disponibilidadtv≤ 400 ms
Nivel de prestaciones (PL)hasta PL c
MTTFd310 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)hasta 60 % , Consulte el manual de seguridad funcional
LED amarilloobjeto dentro del rango de medición
LED rojo/verdeCANopen Indicador de estado
Tensión de trabajoUB9 ... 32 V
Corriente en vacíoI0≤ 100 mA
Consumo de potenciaP0tip. 0,4 W , máx. 1 W
Tipo de InterfazCANopen
Datos de procesoDistancia
velocidad
calidad de la señal
contador de ciclos
ID de nodo1 ... 127 , parametrizable
Cuadencia de la transferencia125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 800 kBit/s , 1 MBit/s , parametrizable
Terminalexterno
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
Autorización ULUL Recognized , Uso general , Class 2 Power Source
Autorización FCCTítulo 47 de CFR, parte 15
FCC ID: IRE-MWL2A
Aprobación de ISEDIC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP68/IP69
Material
CarcasaPA-GF35
brida metálica de montaje con recubrimiento de polvo
RadomoPTFE
Conectores
Nº de polos5
Disposición de conexionesConector AMP Superseal 282107-1
Contacto AMP Superseal 282109-1
Cable
Diámetro del cable7,25 mm ± 0,2 mm
Radio de flexiónestático mín. 37,3 mm , dinámico mín. 74,7 mm
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos5
Sección transversal0,8 mm2
LongitudL345 mm ± 5 mm
Masa238 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud83,3 mm
Preajustevalor medido “distancia”, valor medido “velocidad, calidad de la señal, contador 2 (objeto 0 x 4000)
Rango de detección50 Hz (objeto 0 x 4000)
ID de nodo16
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s