Seleccione su país
MWC25M-L2M-B16-0,3M-DT6P Sensor radar
Ventajas clave de un vistazo
- CANopen-Interface
- Rango de detección de hasta 25 m
- Grado de protección IP68/IP69
- Elevada resistencia CEM
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Fijación metálica resistente
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de MWC25M-L2M-B16-0,3M-DT6P
Sensor por radar para medir distancias y velocidades con un alcance de detección de hasta 25 m, con conector DEUTSCH |
Tecnología de medición | FMCW | |||||||
Variable medida | Distancia velocidad | |||||||
Rango de medición | ||||||||
| ||||||||
Zona ciega | 0 ... 0,5 m | |||||||
Estándar | reflector de esquinas 100 mm longitud de bordes | |||||||
Frecuencia de trabajo | 122,25 ... 123 GHz | |||||||
Ángulo de apertura | < 12 ° (consulte la curva de características) | |||||||
Potencia de emisión (EIRP) | < +20 dBm | |||||||
Rango de detección | 1 ... 200 Hz , parametrizable |
Error de linealidad | < ± 0,1 % del valor final (error de linealidad con diferencia de temperatura) | |
Repetibilidad | R | 1 mm |
Resolución | Distancia 1 mm velocidad 0,01 m/s | |
Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 400 ms |
Nivel de prestaciones (PL) | hasta PL c | |
MTTFd | 310 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | hasta 60 % , Consulte el manual de seguridad funcional |
LED amarillo | objeto dentro del rango de medición | |
LED rojo/verde | CANopen Indicador de estado |
Tensión de trabajo | UB | 9 ... 32 V |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 100 mA |
Consumo de potencia | P0 | tip. 0,4 W , máx. 1 W |
Tipo de Interfaz | CANopen | |
Datos de proceso | Distancia velocidad calidad de la señal contador de ciclos | |
ID de nodo | 1 ... 127 , parametrizable | |
Cuadencia de la transferencia | 125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 800 kBit/s , 1 MBit/s , parametrizable | |
Terminal | externo |
Conformidad con la normativa | |||||
|
Autorización UL | UL Recognized , Uso general , Class 2 Power Source | |
Autorización FCC | Título 47 de CFR, parte 15 FCC ID: IRE-MWL2A | |
Aprobación de ISED | IC ID: 7037A-MWL2A HVIN/PMN: MWL2A |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Tipo de conexión | Cable fijo con conector | ||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP68/IP69 | ||||||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conectores | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Masa | 238 g | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||
|
Preajuste | valor medido “distancia”, valor medido “velocidad, calidad de la señal, contador 2 (objeto 0 x 4000) | |
Rango de detección | 50 Hz (objeto 0 x 4000) | |
ID de nodo | 16 | |
Cuadencia de la transferencia | 250 kBit/s |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.