PGV100AQ-F200A-B28-V1D Lector óptico: safePGV
Ventajas clave de un vistazo
- SIL 3 (EN 61508)
- PROFINET-Interface
- Categoría 4 PL e (EN ISO 13849)
- Interfaz PROFIsafe
- Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix
- Distancia transversal hasta 100 km
- Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
- Salida de calidad del código
- Detección de contaminación
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR