Monitorización remoto confiable de rejillas de drenaje

El sensor IoT autónomo transmite datos de medición para una planificación eficiente de los recursos
La aplicación
En los canales de drenaje abiertos, las rejillas o los filtros están instalados en puntos cruciales para sostener la vegetación restante y otros desechos. Por ejemplo, están diseñados para evitar que los desechos entren en el sistema subterráneo de aguas residuales de un alcantarillado de aguas pluviales. Se aplican requisitos similares a los estanques de retención o a las plantas hidroeléctricas, en los que la vegetación y las ramas se mantienen alejadas de las barreras o turbinas. Luego, los desechos acumulados se deben quitar de las rejillas antes de que obstruyan el flujo de entrada y provoquen inundaciones. A menudo, las áreas afectadas están ampliamente distribuidas y el personal debe revisarlas de forma manual una vez a la semana o después de cada lluvia intensa.
El objetivo
Cualquier bloqueo de los canales que provoque la acumulación de agua debe evitarse de manera confiable. Los puntos cruciales se deben monitorear automáticamente. Las operaciones de limpieza necesarias se deben realizar a tiempo, pero solo cuando se requieran. La tecnología que se utiliza debe soportar condiciones climáticas adversas, no debe requerir alimentación por cable ni conexiones de red, y debe funcionar durante al menos tres años sin necesidad de cambiar la batería.

La solución
La empresa de servicios públicos Stadtwerke Gießen de Alemania utiliza el sensor ultrasónico inalámbrico IoT con batería WILSEN.sonic, con interfaz LoRaWAN, para monitorear diferentes rejillas y filtros en sistemas de alcantarillados de agua pluvial. El sensor está alineado con la rejilla a una distancia de 1 a 2 metros. En el estado normal, el sensor mide a través de las barras de la rejilla. Si hay atascos en la rejilla a causa de basura, hojas de árboles y otros desechos, esto se detecta mediante el sensor WILSEN.sonic debido a un cambio en el valor de la distancia medida. Según esta información, Stadtwerke Gießen puede limpiar las rejillas afectadas de manera focalizada. Para este fin, se utiliza una interfaz de tablero que muestra claramente el estado de las rejillas. Además, se puede configurar una alerta a través de un teléfono inteligente. El aumento de la eficiencia en el uso de personal y materiales deja ahorros considerables.

Características técnicas de WILSEN.sonic
- Detección de ultrasonido resistente y de alta resolución (mm)
- Alta potencia emitida por transmisor (+8 dBm)
- Rango de detección: hasta 7000 mm
- Batería reemplazable de alta potencia (3,6 V, 13 000 mAh)
- Interfaz LoRaWAN
- Diseño compacto (182 × 81 × 71 mm)
- Rango de temperatura: de -25 a +70 °C
- Montaje seguro
- Grado de protección: IP67
Los beneficios
La tecnología ultrasónica resistente permite que WILSEN.sonic detecte de manera confiable el valor de la distancia en condiciones adversas, independientemente del material de los desechos. Los datos de medición se transmiten mediante LoRaWAN con una alta potencia emitida por transmisor. Una batería de alta potencia proporciona un tiempo de funcionamiento sin mantenimiento de hasta diez años. La batería es fácil de sustituir en caso de ser necesario.
La carcasa compacta del sensor es resistente y está diseñada para uso en exteriores en condiciones de lluvia, escarcha, nieve, neblina y frío. La integración y el montaje son rápidos y fáciles. Si es necesario, se puede ajustar el ancho del lóbulo sónico, lo que permite la instalación en espacios reducidos. El sensor se puede parametrizar y registrar fácilmente en la red inalámbrica LoRaWAN mediante la aplicación WILSEN (Android e iOS) y a través de Bluetooth. Un canal de descarga permite una parametrización eficiente mediante el acceso remoto.
De un vistazo
- Sensor autónomo para uso en ubicaciones remotas sin alimentación o con conexión de datos por cable
- Monitorización confiable de rejillas de drenaje y detección de desechos
- Transmisión automática del valor medido actual y los valores límite superados a través de LoRaWAN
- Detección protegida contra la neblina, las salpicaduras de agua, la suciedad y otros factores externos
- Diseño compacto y resistente para uso duradero en exteriores