IO-Link mahdollistaa saumattoman tiedonsiirron sensorista valvomoon. IO-Linkin myötä antureista saadaan täysi potentiaali irti ja mahdollistetaan näin todellinen tuottavuushyppy. Kansainvälisesti standardoitu käyttöliittymä tarjoaa hyötyjä jokaisessa vaiheessa, laitossuunnittelusta asennukseen ja operaatioista huoltotoimenpiteisiin. Tämä onnistuu kestävillä innovaatioilla, jotka vähentävät kuluja ja lisäävät tuottavuutta.
Standardoidut laitekuvaustiedostot (IODD) ja parametrointi ohjelmistotyökalujen avulla, varmistavat IO-Link-anturien ja -laitteiden kätevän konfiguroinnin ja integroinnin automaatiojärjestelmään. Älykäs ja läpinäkyvä parametrien hallinta lisää joustavuutta sovelluksessa ja minimoi seisokit. Parametrejä voidaan muuttaa nopeasti ja helposti, jopa kesken vaikeiden tuotanto- ja erämuutosten. Läpinäkyvyys anturiin asti tarjoaa käyttäjille pääsyn kattavaan valikoimaan parametrointivaihtoehtoja ja laitteen diagnostiikkatoimintoja, joiden avulla he voivat tehdä ennakoivaa huoltoa.
Pepperl+Fuchs tarjoaa IO-Link järjestelmäkokonaisuuden, joka sisältää laajan skaalan IO-Link antureita sekä Ethernet IO-moduulin integroidulla IO-Link masterilla. Tämä yhdistelmä mahdollistaa saumattoman tiedonsiirron antureista järjestelmään.
Standardoitu (IEC 61131-9) IO-Link karsii turhat päällekkäiset käyttöliittymät ja sen johdosta vähentää myös liittymien määrää. IO-Link järjestelmän joustavuuden ja ketteryyden ansiosta on mahdollista toteuttaa kokonaisuus, joka helpottaa suunnittelua ja huoltotoimenpiteitä sekä vähentää kustannuksia.
Ethernet IO -moduulit, joissa on integroitu IO-Link-master, mahdollistavat luotettavan ja tehokkaan tiedonsiirron hallinnan ja anturi- ja toimilaitetasojen välillä, koska niissä on yhdyskäytävätoiminto (ts. gateway) Ethernetin ja IO-Linkin välillä. Pepperl+Fuchs tarjoaa IO-Link USB-masterin anturien nopeaa ja helppoa liittämistä, ja konfigurointia varten tietokoneen USB-liitännän kautta.
Pepperl+Fuchs tarjoaa laajan valikoiman älykkäitä antureita, joissa on IO-Link-liitäntä. Valosähköiset anturit, ultraääni- ja värähtelyanturit, pyörivän liikkeen anturit, liikkeen paikoitus sekä monipuoliset induktiiviset paikannusjärjestelmät – kaikki nämä laitteet yhdistävät IO-Linkin edut ja lisäävät prosessien tehokkuutta.
Pepperl+Fuchs ohjelmistotyökalut on suunniteltu helpottamaan konfigurointia, integrointia ja diagnostiikkaa implementoiduista IO-Link antureista ja laitteista. Tällaisen läpinäkyvän ja ketterän tiedonsiirron avulla on mahdollista toteuttaa ennakoivaa huoltoa, mikä osaltaan tekee prosesseista tehokkaampia, ja vähentää kustannuksia.