Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WS-UC7000-F406-B41-01-02-Y Détecteur ultrasonique sans filWILSEN.sonic.distance

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fonctionnement sur pile
  • Transfert de données via LoRaWAN
  • Canal de liaison descendante LoRaWAN pour déterminer et régler les valeurs de paramètre
  • Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics
Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WS-UC7000-F406-B41-01-02-Y

Détecteur ultrasonique sans fil avec interface LoRaWAN, spécialement conçu pour la surveillance de niveau dans les rivières et la mesure de distance, plage de détection 500 ... 7000 mm, résolution 1 mm
Principe de détectionultrasonique
Domaine de détection500 ... 7000 mm
Zone aveugle0 ... 500 mm
Résolution1 mm
Intervalle de mesure10 min ... 24 h
Détecteur GPSpour le géopositionnement
Intervalle d'acquisition30 min ... 24 h
Détecteur de température
Résolution0,5 °C
Précision± 2 °C
Type de batterieBatterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh
Durée de fonctionnementDurée de vie de la batterie d'environ 10 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale, 3 mesures et 3 transmissions sans fil par jour avec une couverture réseau suffisante.
Type d'interfaceBluetooth 5.0 LE
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence2402 ... 2480 MHz
Type d'interfaceLoRaWAN
CaractéristiquesSpécification d'interface LoRaWAN V1.0.3
Type d'appareilAppareil de classe A LoRaWAN
Canal de liaison descendanteoui
fréquence d'émission868 MHz
Puissance d'émission+ 14 dBm
Gamme de fréquence863 ... 870 MHz (Europe)
Intervalle de transmission10 min ... 24 h
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 301 489-19 V2.1.1:2019
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.2.1:2021
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN 63000:2018
limite de charge mécan. EN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Résistance aux chocsEN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Tenue admissible aux vibrationsEN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EnvironnementEN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP66 / IP67
Matérial
BoîtierPC (UL94-V0)
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Boîtier : PBT
Masse920 g
Dimensions
Hauteur133 mm
Largeur92 mm
Longueur182 mm
Angle de faisceaularge
Intervalle de transmission24 h
Intervalle de mesure24 h
Notes générales