Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OHV210-BAT Batterie lithium-ion, 1 200 mAh

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Batterie lithium-ion
  • Capacité 1 200 mAh
  • Indicateur LED pour témoin d'état d'alimentation
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OHV210-BAT

Batterie lithium-ion, 1 200 mAh
Capacité nominale1 200 mAh , la capacité peut varier en fonction des conditions d'utilisation
Masseenv. 50 g
Dimensions52 mm x 22 mm x 65 mm (I. x H. x P.)
Hauteur22 mm
Largeur52 mm
Profondeur65 mm
Notes générales