Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OHV210-CHARGER-B15 Chargeur pour OHV210 avec modem Bluetooth intégré

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connexion simple via le Quick Connect Code
  • Utilisation en tant que lecteur de code fixe possible
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OHV210-CHARGER-B15

Chargeur pour OHV210 avec modem Bluetooth intégré
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
Visual. état de commutationLED bleue: Connexion Bluetooth
CommutateurBluetooth
TouchesBouton 1
Tension d'emploiUB5 V CC
Courant d'emploiIBmax. 1 A
PhysiqueBluetooth (classe II) , Mini USB
fréquence d'émission2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Puissance d'émission0,002 W
Courant de sortiemax. 555 mA
Tension de sortie4,2 V CC
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Spectre radioETSI EN 300328:V1.8.1
NormesEN 50581:2012
Homologation FCCFCC-ID : X8WBT840
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
RaccordementAlimentation électrique : prise creuse 5,5 mm
interface : Mini USB
Masse97 g
Dimensions79 mm x 79 mm x 48 mm (L x l x h)
Hauteur48 mm
Largeur79 mm
Longueur79 mm
Volume de livraisonChargeur + Câble adaptateur, USB vers mini USB
Notes générales