Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs inductifs pour une détection fiable d'objets dans des gammes de températures élevées allant jusqu'à 250 °C

Détecteurs inductifs haute température de la série F135

Les nouveaux détecteurs inductifs de Pepperl+Fuchs pour les applications à haute température se caractérisent par deux innovations importantes : ils proposent des portées particulièrement élevées pouvant atteindre 50 mm et une interface IO-Link intégrée à l'amplificateur. Cela permet une communication transparente entre le terrain et le contrôleur, ce qui facilite grandement l'intégration des appareils dans les applications pour l'Industry 4.0. En outre, des longueurs de câble variables simplifient l'installation.

Détecteurs inductifs de la série F135 utilisés dans les fours de séchage de l'industrie automobile

Variation de température minimale et longue durée de vie

Les nouveaux détecteurs inductifs haute température de la série F135 sont conçus pour une utilisation à des températures extrêmes allant jusqu'à 250 °C et sont adaptés aux conditions environnementales particulièrement difficiles. Leur puissance comprend une variation de température minimale de la portée. Les appareils proposent une durée de vie exceptionnellement longue avec une haute fiabilité de détection. Si la tête de détecteur doit être remplacée, il n'est pas nécessaire de reparamétrer l'amplificateur. Il n'est pas non plus nécessaire de régler la portée avec un potentiomètre.

L'Industry 4.0 pour les applications à haute température

L'interface IO-Link offre la possibilité d'intégrer le détecteur haute température dans un échange de données complet et transparent dans le contexte de l'Industry 4.0. Elle permet non seulement une communication continue entre la commande et le terrain, mais également un paramétrage simple de l'appareil et la transmission d'informations supplémentaires importantes.

Maintenance préventive grâce à des informations supplémentaires complètes

Les détecteurs inductifs haute température dotés de IO-Link fournissent aux utilisateurs des données d'état sur la tête de détecteur ainsi que des informations de maintenance. Le compteur intégré de cycles de commutation et d'heures de fonctionnement apporte des informations de base supplémentaires pour la planification de la maintenance préventive basée sur l'état. La synchronisation de plusieurs appareils est possible en mode SIO et IO-Link.

Connexion et longueur de câble sélectionnables

Les détecteurs sont disponibles avec un câble fixe qui peut être connecté à un amplificateur M18 ou avec une connexion séparable. La longueur de câble pouvant être sélectionnée est comprise entre 1 et 30 mètres (par incréments de 5 mètres), ce qui permet une adaptation flexible à l'application. Cela facilite grandement l'installation pour les utilisateurs. De plus, chacun des composants du kit de détecteurs peut être remplacé individuellement. En installant la tête de détecteur au ras du métal, le risque de dommages est réduit à un minimum.

Les détecteurs inductifs haute température de la série F135 en quelques mots

  • Détection robuste d'objets à des températures extrêmes allant jusqu'à 250 °C
    Flexibilité accrue grâce à une grande portée pouvant atteindre 50 mm
  • Sélection simple de produits : un amplificateur pour deux têtes de détecteur et des longueurs de câble individuelles ; sélectionnables entre 1 m et 30 m, par incréments de 5 m.
  • Fonctionnement sans faille même lorsque les têtes de détecteur sont connectées directement en raison de la synchronisation automatique
  • Prêts à l'emploi : mise en service et remplacement simples de la tête de détecteur en cas de maintenance
  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic