Solutions de coffrets Ethernet-APL

En tant que fournisseur de services complets pour la protection électrique contre le risque d'explosion, Pepperl+Fuchs propose des solutions de coffrets Ethernet-APL entièrement certifiées et prêtes à l'emploi. Adaptées au montage dans les zones à risque d'explosion classés Zone 2/22, ces solutions Ethernet-APL reposent sur les coffrets des séries GR (polyester renforcé de fibres de verre, PRFV) et SR (acier inoxydable, SS). Ces deux types de coffrets sont développés en interne chez Pepperl+Fuchs et parfaitement adaptés aux exigences de l'industrie des procédés. Cela signifie qu'ils répondent directement à un large éventail d'exigences d'application grâce à des solutions de coffrets Ethernet-APL préconfigurées ne nécessitant pas de personnalisation importante. Les clients bénéficient de processus de planification, de devis et de production simplifiés.
Le composant principal des solutions de coffrets, le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL, est disponible en versions Ex ic et Ex ia. Afin de connecter efficacement le nombre requis d'appareils de terrain, des modèles avec 8, 16 ou 24 ports de branche sont disponibles. En outre, plusieurs commutateurs de terrain avec rail Ethernet-APL, associés à des systèmes d'E/S déportées, des appareils multi-entrées/sorties ou d'autres appareils de terrain, peuvent être installés dans une solution de coffret Ethernet-APL. Les ingénieurs expérimentés des centres d'ingénierie de solutions (SEC) de Pepperl+Fuchs assurent l'accompagnent dans toutes les phases du projet, de la conception de la solution à l'ingénierie détaillée en passant par le processus d'approbation. Outre les certifications ATEX et IECEx, la gamme d'homologations inclut d'autres certificats régionaux ou spécifiques à l'industrie, le cas échéant.
- German
- Italian
- English
- French
Autres | Langue | Type de fichier | Taille du fichier | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Product Information – SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas | fr | PDF | 450 KB |