19/09/2024Détecteurs radar pour une détection fiable des objets dans des conditions difficiles

Nouvelle interface disponible
Les nouveaux détecteurs radar industriels de Pepperl+Fuchs fournissent des signaux fiables pour la détection d'objets, la mesure de vitesse et la protection contre les collisions. Ils sont équipés d'une interface CANopen ou désormais CAN-J1939, ce qui les rend très faciles à intégrer. Grâce à leur transmission de signaux robuste, ils peuvent être utilisés dans les machines agricoles et l'équipement mobile, y compris dans des conditions exigeantes. La détection peut être adaptée de manière optimale à l'application : les appareils s'appuient sur les différents niveaux de réflexion ou de pénétration partielle des ondes radar par les différents matériaux.
Stabilité méthodologique
Les ondes radar sont extrêmement résistantes aux interférences telles que la pluie, le brouillard, le vent, la poussière et les variations de température. Grâce à la méthode des ondes continues modulées en fréquence (FMCW), les détecteurs radar industriels génèrent des signaux stables de manière fiable pour assurer une détection complète dans la plage de détection. Le matériel est placé dans un boîtier très compact conforme à l'indice de protection IP68/69. La tête de détecteur rotative et inclinable peut être alignée sur la zone cible dans presque toutes les installations. Des accessoires supplémentaires tels que les réflecteurs d'angle facilitent l'intégration dans diverses applications et permettent également la détection de cibles peu réfléchissantes.
Optimisé pour l'utilisation mobile
Le principe de mesure, le matériel et la transmission de signaux sont également conçus pour être tout aussi robustes. Cela signifie que les détecteurs radar industriels sont optimisés pour une utilisation dans les véhicules et les machines mobiles en intérieur et en extérieur. Grâce à leur grande portée supérieure à 25 m, ils assurent la détection dans une zone étendue dans le rayon d'action des véhicules ou de leurs flèches. Pour couvrir différentes zones, plusieurs appareils peuvent être installés à proximité les uns des autres. Leurs fonctions n'interfèrent pas entre elles.
Atouts des détecteurs radar industriels
- Mesure de la distance et de la vitesse à une portée de plus de 25 m
- Fonctionnement fiable dans les conditions extrêmes, même en cas de pluie, de brouillard, de vent ou de poussière
- Mesure sans interférences de l'objet cible à travers des obstacles ayant une amplitude de réflexion inférieure
- Convient également aux applications particulièrement rapides grâce à la fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 200 Hz
- L'interface CAN intégrée, les connecteurs spécifiques aux véhicules et la résistance EMC étendue permettent une intégration simplifiée dans les machines mobiles