Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Mesure précise du volume en temps réel

La technologie LiDAR détecte les chargements de palettes sur les tapis convoyeurs en 3D

La technologie LiDAR détecte les charges des tapis convoyeurs en 3D

Le système de détection de volume Volume3D de Pepperl+Fuchs mesure les débits avec une précision élevée. La combinaison de la technologie de détecteur LiDAR, d'un codeur, et d'une unité d'évaluation intelligente fournit des données détaillées sur le volume, le débit et de nombreux autres paramètres de manipulation de matériaux. La conception modulaire unique du système permet d'obtenir des solutions spécifiques à chaque usine. La gamme d'applications s'étend de l'intralogistique à l'exploitation minière.

Détecteurs LiDAR pour la détection de contours

Les détecteurs LiDAR qui utilisent la technologie PRT (Pulse Ranging Technology) basée sur laser constituent le fondement pour les mesures de volume. Les appareils « balayent » les contours de la charge en temps réel. Deux types d'appareils avec différentes propriétés sont disponibles à cet effet : les détecteurs de la série R2000 assurent une précision jusqu'à ±3 % maximum avec une résolution angulaire de 0,042°, tandis que la série R2300 permet une vitesse de balayage très élevée jusqu'à 100 Hz. Le détecteur optimal peut donc être sélectionné selon la priorité : mesures extrêmement robustes et précises ou cadence élevée.

Détecteur lidar R2000 en application

Détecteur LiDAR R2000 en application.

Détecteur lidar R2300 en application

Détecteur LiDAR R2300 en application.

Antiombrage et détection de contamination

Le système propose une solution adaptée pour la mesure de précision des structures complexes et de grande envergure telles que les palettes chargées de manière irrégulière sur le tapis convoyeur : il est possible de connecter jusqu'à trois détecteurs LiDAR à l'unité d'évaluation afin d'obtenir une détection des contours sans ombrage. Dans le même temps, la plage de détection est étendue et la précision de la mesure est augmentée. Le type de détecteur R2000 est doté d'une fonction intégrée de détection de contamination et convient donc parfaitement à une utilisation dans les environnements poussiéreux tels que les tapis transporteurs de matériaux en vrac.

Système de détection de volume Volume3D pour applications de tapis convoyeur

Dans cette application, deux détecteurs LiDAR sont utilisés pour garantir des résultats de mesure optimisés.

Système de détection de volume Volume3D pour applications de tapis convoyeur

Un détecteur LiDAR détecte la palette chargée.

Système de détection de volume Volume3D

Mesure de vitesse flexible et évaluation intelligente

Pour générer une image 3D à partir des données 2D des détecteurs LiDAR, des informations sur la vitesse du tapis sont nécessaires. Le codeur incrémental ENI58IL est fourni de série, mais d'autres appareils de la vaste gamme de produits de Pepperl+Fuchs peuvent également être utilisés. En outre, les informations sur la vitesse du convoyeur peuvent être fournies sous forme de signal API ou de valeur statique par défaut. L'unité d'évaluation à balayage multiple (MSEU) du système regroupe les données et élimine les points de mesure invalides à l'aide d'algorithmes intelligents. Le logiciel préinstallé crée des ensembles de données divisés de telle sorte que les utilisateurs peuvent sélectionner les informations pertinentes en fonction de leurs besoins : volume, débit, utilisation du tapis convoyeur, dimensions de la charge en 3D et autres paramètres. Les données peuvent être récupérées en continu ou sous forme de résultats consolidés de la dernière mesure, par exemple pour des palettes entières. La MSEU est logée dans une boîte de raccordement robuste et dotée de connexions M12. Outre les détecteurs et l'unité d'évaluation, l'ensemble du système inclut des accessoires de montage pour le codeur et tous les câbles nécessaires.

Intégration facile, large gamme d'applications

Les atouts particuliers du système de détection de volume Volume3D incluent une mise en service rapide et une intégration facile, même dans les usines existantes. Le diagnostic intégré du R2000 permet de déclencher le nettoyage nécessaire à temps, mais uniquement en fonction des besoins. La détection sans contact des deux versions LiDAR permet également de minimiser les coûts de maintenance et d'éviter les temps d'arrêt imprévus. Les possibilités d'application comprennent l'intralogistique et la manutention, le convoyage irrégulier de paquets, la mesure de palettes, la mesure de volume dans les applications de matériaux en vrac dans l'industrie minière et métallurgique, la gestion des déchets et le recyclage. Grâce aux mesures hautement précises, le système gère facilement les cadences élevées et les vitesses de convoyeur rapides. Grâce aux données précises de fourniture des matériaux en temps réel, les processus en aval peuvent être coordonnés de manière optimale.

Points forts du système de détection de volume Volume3D

  • Le système modulaire permet des solutions individuelles pour la mesure de volume dans les systèmes de convoyeurs
  • Détection de contours spécifiques à l'application sans ombrage, en option avec jusqu'à trois détecteurs LiDAR
  • Cadence élevée et vitesse de convoyage rapide grâce à une vitesse de balayage maximale de 100 Hz
  • Précision de mesure exceptionnelle grâce à une précision de ±3 % maximum avec une résolution angulaire de 0,042°
  • Mesure de la vitesse via le codeur fourni, le signal PLC ou la valeur statique réglable
  • Données complètes en temps réel pour une utilisation flexible dans l'application de mesure