02/01/2025RaCon-D : détecteur radar de mouvements intelligent pour portes automatiques

Solution économique pour profiter d'une meilleure flexibilité en termes d'applications
Avec le détecteur radar de mouvements RaCon-D, Pepperl+Fuchs propose une nouvelle solution économique pour les applications exigeantes dans le domaine des portes automatiques. Même dans des conditions environnementales difficiles, la détection de la direction et l'immunité permettent un fonctionnement fiable du détecteur d'ouverture à impulsions. Outre les fonctions standard, des fonctions haut de gamme supplémentaires peuvent être activées afin de garantir une adaptation optimale aux applications individuelles. L'occultation de la circulation transversale, le mode ralenti ou le choix d'un temps de maintien réglable et automatique font du détecteur une solution très flexible pour une large gamme d'applications.

L'occultation de la porte battante permet une plus grande efficacité
L'un des points forts du nouveau détecteur radar de mouvements RaCon-D est le logiciel optimisé avec une fonction d'occultation de la porte battante, permettant d'utiliser moins de détecteurs pour le contrôle des portes battantes doubles. Auparavant, l'utilisation d'un détecteur radar de mouvements avec ces portes automatiques nécessitait l'installation de deux appareils sur le côté charnière de la porte en plus du détecteur sur le côté opposé de la charnière afin d'éviter toute activation accidentelle causée par le mouvement de la porte battante. Généralement, ces détecteurs étaient placés à gauche et à droite au-dessus de la charnière, car un détecteur central aurait réagi au mouvement des battants. Cependant, le logiciel du système RaCon-D avec fonction d'occultation de la porte battante ignore le mouvement de fermeture de la porte. Par conséquent, un seul appareil est nécessaire sur le côté charnière de la porte. Ainsi, il est possible de réduire d'un tiers le nombre de détecteurs requis, mais aussi les coûts.
Détection de mouvement précise
La détection de la direction du système RaCon-D déclenche l'impulsion d'ouverture en fonction de la direction du mouvement. Les portes automatiques s'ouvrent uniquement lorsque des personnes se dirigent dans leur direction, et non lorsque des personnes s'éloignent après les avoir franchies. Cela minimise les cycles d'ouverture, ce qui permet de bénéficier d'une solution d'automatisation du bâtiment qui contribue aux économies d'énergie. Lorsque l'automatisation des entrées est mise en œuvre dans des zones à passage élevé, l'occultation de la circulation transversale du détecteur radar de mouvements RaCon-D est une fonction essentielle. Le logiciel optimisé du détecteur garantit que les mouvements qui ne sont pas dirigés vers la porte sont correctement occultés dans les gares ferroviaires, les aéroports et les centres commerciaux. Cela permet non seulement de garantir un contrôle optimal du flux de personnes, mais permet également de s'assurer que les portes restent fermées en cas de circulation transversale, vous faisant ainsi économiser de l'énergie et de l'argent.

Fonction de détection des mouvements lents et contrôle du temps de maintien
Même les meilleurs détecteurs radar ont du mal à détecter les mouvements très lents de manière fiable. Néanmoins, un accès sans obstacle adapté au rythme de chaque personne doit être garanti dans les hôpitaux ou les établissements de soins. Le logiciel optimisé du système RaCon-D propose une fonction de détection des mouvements lents qui s'adapte parfaitement aux exigences de ces applications. Le temps de maintien pendant lequel une porte reste ouverte joue également un rôle important dans l'automatisation des entrées. Le contrôle du temps de maintien du détecteur radar de mouvements RaCon-D permet une adaptation aux exigences spécifiques de l'application. Cette fonction permet de régler le temps de maintien manuellement ou, si le mode OPT est activé, de faire en sorte que la porte se ferme dès qu'elle est franchie. Le mode immunité propose également une suppression du bruit en fonction des événements externes tels que les intempéries, les vibrations et la lumière parasite et peut être activé en fonction de la situation de l'installation. En outre, les détecteurs compatibles CAN peuvent être facilement intégrés dans un système de bus CAN et fournissent à l'utilisateur un accès à un volume de données d'état beaucoup plus important.

Conception esthétique adaptée à toutes les situations d'installation
Outre ses performances impressionnantes, le système RaCon-D présente une conception moderne et esthétique. En plus de la version standard noire, le détecteur radar de mouvements est disponible avec des boîtiers coloris argent et blanc. L'appareil peut se marier parfaitement à la couleur du cadre de la porte et s'intégrer facilement dans toutes les entrées.

Fonctionnement innovant via Bluetooth
Outre le système RaCon-D, Pepperl+Fuchs propose également la version RaCon-D-BLE, le premier détecteur pour portes automatiques doté d'une fonction Bluetooth et configurable à l'aide d'une application. Grâce à un terminal mobile et à l'application RaControl, ce l'utilisateur peut effectuer des réglages en toute simplicité via un accès à distance. Dans cette situation, l'utilisation d'une télécommande n'est plus nécessaire, mais reste possible. De plus, les réglages peuvent également être effectués directement sur l'appareil d'une simple pression sur un bouton.
Atouts des détecteurs radar de mouvements RaCon-D et RaCon-D-BLE
- Réduction des coûts dans les applications avec portes à double battant grâce à l'occultation de la porte battante
- Amélioration du flux de personnes grâce à l'occultation optimisée de la circulation transversale
- Fonctionnalités haut de gamme standard et optimisées garantissant la flexibilité pour répondre aux exigences des applications
- Occultation de la circulation transversale, mode de détection des mouvements lents et temps de maintien permettant d'optimiser les ouvertures de porte et, par conséquent, de faire des économies d'énergie
- Réglages à distance simples et flexibles via la télécommande ou l'application RaControl (RaCon-D-BLE)
- Différentes couleurs de boîtier au choix pour une intégration discrète sur toutes les portes