Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ10-30GK-SN Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 mm, noyable
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Degré de protection IP68
  • Homologations ATEX/IECEx pour zone 0/1/20/21 (Ex i)
  • Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)

Afficher plus

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ10-30GK-SN

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 300 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0092X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0454
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002308
2024322315005947
2024322315005860
homologation TIISsur demande
Température ambiante-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Application de sécurité : -40 ... 100 °C
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierCrastin (PBT), noir
Face sensibleCrastin (PBT), noir
Degré de protectionIP68
Câble
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
Matérialsilicone
Section des fils0,75 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre30 mm
RemarqueAvec fonction de sécurité seulement jusqu'à -40 °C
Volume de livraisonfourni avec 2 écrous
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi