Sélectionnez votre pays
HiC2883 Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
- Sortie 45 mA sous 12 VCC
- Transparence du défaut de ligne (LFT)
- Immunité aux pulsations d'essai
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Type préféré



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à HiC2883
Type de signal | Sortie digitale |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Raccordement | SL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V alimentation par bus via la platine de connexion 19 ... 30 V alimentation en boucle via l'entrée , protégé |
Courant d'entrée | 75 mA à 24 V, 270 Ω de charge | |
Dissipation thermique | 1,3 W à 24 V, 270 Ω de charge |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+) | |
Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
Niveau du signal | alimentation en boucle Signal 1 : 19 ... 30 VCC signal 0 : 0 ... 5 V C.C. alimentation par bus Signal 1 : 15 ... 30 VCC (courant limité à 5 mA) Signal 0 : 0 ... 5 VCC | |
Courant assigné | Ir | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum) |
courant de démarrage | < 200 mA , 10 ms alimentation en boucle |
Côté connexion | côté terrain | ||||
Raccordement | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||
Résistance interne | Ri | env. 240 Ω | |||
Courant | Ie | typ. 45 mA | |||
Tension | Ue | ≥ 12 V | |||
Limitation de courant | Imax | 50 mA | |||
Tension à vide | Us | typ. 24,6 V | |||
Charge | nominal 0,05 ... 18 kΩ , plage valide pour la détection de défaut de ligne (LFD) | ||||
Fréquence de commutation | f | max. 10 Hz | |||
Retard à l'appel/à la retombée | 20 ms / 5 ms | ||||
Surveillance de défaut de ligne | |||||
|
Raccordement | SL1: 6b | |
Type de sortie | Transistor de collecteur ouvert (bus défaut interne) |
Sortie/autres circuits | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , CEI/EN 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | broches 1 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
Certificats d'examen UE de type | FIDI 21 ATEX 0069X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Entrée | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformité aux directives | |||||||||||||||||
|
Agrément FM | FM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X | |||||||
| ||||||||
Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |