Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-LT3-F86-V1 Module de bouton lumineux ASi

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier vide pour l'installation d'un maximum de six boutons intégrés, de lampes intégrées ou de dispositifs similaires de 22 mm de diamètre
  • Connexion des boutons-poussoirs lumineux par le biais de bornes à vis enfichables
  • Degré de protection IP67 possible
  • Fonction de surveillance de communication intégrée
  • Entrées et sorties résistantes aux courts-ciruits et aux surcharges
  • Aucune alimentation en tension externe requise
  • Fiche M12 pour connexion simple à AS-Interface

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAA-LT3-F86-V1

Boîtier de raccordement à bouton-poussoir lumineux, 4 entrées/4 sorties
Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV2.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 30 mA (sans détecteurs) / max. 180 mA
Classe de protectionIII
nombre/type4 entrées pour contacts mécaniques
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationSelon EN 61131-2 Type 1
0 (non amorti)≤ 1,5 mA
1 (amorti)≥ 4 mA
nombre/type4 sorties électroniques, PNP
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
Courant≤ 100 mA par sortie, ≤ 140 mA au total
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
profilS-7.0
Code IO7
Code ID0
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65 conformément à EN 60529 (avec éléments d'affichage et de commande correspondants)
Raccordementconnecteurs femelles M12