NAB4-12GM30-E2-IO-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Paramétrage et diagnostic via lien IO
- Plage de mesure 0 … 4 mm
- Noyable
- Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes
- Fonctions de maintenance étendues pour Condition Monitoring
- Détermination de la vitesse et de l'accélération de l'élément amortisseur
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV