Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NAN12-18GM30-E2-IO-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Plage de mesure 0 … 12 mm
  • Non noyable
  • Utilisation flexible avec possibilités de montage polyvalentes
  • Fonctions de maintenance étendues pour Condition Monitoring
  • Détermination de la vitesse et de l'accélération de l'élément amortisseur

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NAN12-18GM30-E2-IO-V1

Détecteur de distance inductif avec interface IO-Link
Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortiePNP
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
Gamme de mesure0 ... 12 mm
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V (mode SIO)
18 ... 30 V (IO-Link)
Fréquence de commutationfMode SIO : 1100 Hz (filtre haute vitesse)
Course différentielleH1 ... 20 % ( réglage d'origine : 5 % )
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1 V
erreur de linéarité± 3 % de la valeur fin d'échelle
Dérive en température± 10 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 1 % de la valeur fin d'échelle
Plage de mesure de la vitesse1 ... 3000 mm/s
Précision de la mesure de la vitesse± 20 % de la valeur pleine
Précision de répétition de la mesure de la vitesse± 5 % de la valeur pleine
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIrmax. 30 µA
Consommation à videI017 mA
Retard à la disponibilitétvmax. 100 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd1410 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Smart Sensor - SSP 0
Smart Sensor - SSP 4.1.1
Données de processusentrée : 32 Bit
- valeur de mesure 16 Bit
- échelle 8 Bit
- Signaux de diagnostic 3 Bit
- signaux de commutation 2 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif2098950 (0x200706)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.3,2 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A , Classe B
Conformité PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
EN CEI 60947-5-7
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi30 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp500 V
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton , bronze blanc à revêtement
Face sensiblePBT , verte
Degré de protectionIP65/IP67/IP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse42 g
Dimensions
Longueur46 mm
Diamètre18 mm
Fixationavec Écrous M18
Couple de serrage≤ 30 Nm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage