Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-LB-2.30G Barrière de protection contre les surtensions

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 2 voies
  • Montage sur rail DIN de montage
  • Pour les applications de sécurité intrinsèque ou non de sécurité intrinsèque 30 V
  • Protège les entrées de circuit de contrôle ou de terrain
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Fonctionnement ininterrompu (reset automatique)
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Product Compliance: USA - cCSAus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à K-LB-2.30G

Nombre de boucles du signal protégées4
Topologieterre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementzone protégée : bornes 5, 6 ; 7, 8
zone non protégée : bornes 1, 2 ; 3, 4
Courant assignéIr250 mA
Courant de fuite< 10 µA pour 24 V et 25 °C (77 °F) , ligne-ligne
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension maximale de fonctionnement continuUc30 V CC
Résistance série< 0,5 Ω par ligne
Indice d'impulsion10 kV/5 kA (catégorie C2)
2 kV/2 kA (catégorie D1)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp2 kA par ligne (2x)
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In5 kA par ligne (10x)
Courant de surtension nominal (8/20 µs)ISM10 kA par ligne (1x)
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal20 kA (1x)
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 100 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 50 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Heure de réinitialisation de l'impulsion< 30 ms
Atténuation en ligne≤ 0,05 dB, à 0 ... 4 kHz, dans un système à 600 Ω
≤ 3 dB, à 0 ... 174 kHz, dans un système à 100 Ω
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Degré de protectionIEC 60529:2013
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Conditions de montage
point d'emploiintérieur
Température ambiante-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion, respectez le certificat d'examen UE de type.
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des fils2 x 2,5 mm2
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 115 x 116 mm (I. x H. x P.)
Hauteur115 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur116 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2176 X
MarquageEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia IIC T6/T5/T4
Classe de températureT6 pour température ambiante ≤ 50 °C
T5 pour température ambiante ≤ 70 °C
T4 pour température ambiante ≤ 80 °C
TensionUi30 V
CourantIi250 mA
Capacitance interneCinégligeable
Inductance interneLi 200 µH
CertificatPF 16 CERT 4065 X
MarquageEx-Hexagon II (3)D [Ex ic Dc] IIIC
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Homologation CSA
Control Drawing116-0187 (cCSAus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 14.0010X
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.