Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 1,5 mm, noyable
  • Tenant en pression avec une face sensible pouvant être soumise à une pression dynamique jusqu'à 350 bar
  • Utilisiation en vérins hydrauliques
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn1,5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,22 mm
Facteur de réduction r1.4301 0,5
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1500 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Pression d'emploi350 bar (5076,4 psi)
MTTFd1240 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblerésine époxy (noir)
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse142 g
Dimensions
Longueur56 mm
Diamètre18 mm