Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1.SP Commande d'électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
  • Sortie 45 mA sous 15 VCC
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée

Afficher plus

Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1.SP

Type de signalSortie digitale
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10- alimentation par bus
Tension assignéeUr18 ... 30 V CC
Dissipation thermique< 2 W
Puissance absorbéemax. 3,5 W pour courant de sortie 45 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5+, 6-; 7+, 8-
valeurs électriques limitées : max. 30 V , max. 5 A
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Niveau du signalalimentation en boucle
Signal 1 : 18 ... 30 V CC (courant limité à ≥ 20 mA)
signal 0 : 0 ... 5 V C.C.
alimentation par bus
Signal 1 : 15 ... 24 V CC (courant limité à 5 mA)
Signal 0 : 0 ... 5 V CC
Courant assignéIralimentation en boucle
Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 20 mA (carte DO de courant de charge minimal)
alimentation par bus
signal 1 : 5 mA
courant de démarrage≤ 200 mA after 100 µs
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 3+, 4-
Résistance interneRienv. 167 Ω
CourantIe≤ 45 mA
TensionUe≥ 15 V
Limitation de courantImax45 mA
Tension à videUsmin. 23,6 V
Chargenominal 0,05 ... 20 kΩ , plage valide pour la détection de défaut de ligne (LFD)
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Surveillance de défaut de ligne
Courant de testmax. 350 µA , calculé par ILFD = 3,3 V / (10 kΩ + RCharge)
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Alimentation/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2013
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2019
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes à ressort
Masseenv. 105 g
Dimensions12,5 x 124 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeUL 23 ATEX 3027 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
Reportez-vous au certificat pour connaître d'autres paramètres.
TensionUo25,3 V
CourantIo52 mA
PuissancePo850 mW (courbe caractéristique angulaire)
Résistance interneRi167 Ω
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Signalisation centralisée de défaut
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatUL 23 ATEX 3065 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0496 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx ULD 23.0016X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.