Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DF20/9S20/49/124 Détecteur de couleurs

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris
  • Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil
  • 3 couleurs d'émission : rouge, vert et bleu
  • Très court temps de réponse
  • Position de l'optique ajustable à 90°
  • Boîtier robuste en matière plastique, étanche à l'eau
  • Temporisateur à impulsions pour retard au déclenchement

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à DF20/9S20/49/124

Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 9,5 mm, lumière RVB avec point lumineux rectangulaire, apprentissage externe, bouton d'apprentissage, fonction de temporisation, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12
Domaine de détection9,5 mm ± 2 mm
Emetteur de lumière3 LED
Type de lumièrevisible rouge/vert/bleu, lumière modulée
Projection tache lumineuserectangulaire 1 mm x 4 mm
Ecart angulairemax. ± 3°
MTTFd650 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le repère a été détecté
clignote si un fonctionnement sûr n'est pas possible
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 55 mA
Entrée de fonctionentrée TEACH-IN
Mode de commutationPNP commutée sur +UB, NPN sur 0 V si le repère a été détecté
Sortie signal1 PNP et 1 NPN, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts, synchronisées
Tension de commutationPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN : ≤ 1,5 V
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf1,65 kHz
Temps d'action300 µs
Fonction de temporisationretard à la retombée impulsionnel, 20 ms
Norme produitEN 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85,5 mm
Largeur33 mm
Profondeur60,8 mm