Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-LT2-G1 Boîtier de raccordement à bouton-poussoir lumineux AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certificat AS-Interface
  • Degré de protection IP67
  • Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
  • Technique de branchement direct pour les câbles plats
  • Deux boutons-poussoirs lumineux intégrés de couleur verte et rouge
  • Signal de défaut via une LED

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à VBA-LT2-G1

Boîte à boutons-poussoirs lumineux
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV2.11
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-B.A.E
Code IOB
Code IDA
Code ID2E
LED PWR/FAULTLED double vert/rouge
Vert : tension AS-Interface, fonction normale
Rouge : erreur de communication ou adresse 0
Bouton poussoirdeux intégrées,
protection contre les activations accidentelles,
les clés peuvent être étiquetées individuellement,
zone d'étiquetage sur le boîtier de raccordement
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 50 mA (LED allumées)
Classe de protectionIII
Compatibilité électromagnétiqueEN 50295
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
Raccordementméthode de perçage de câble ou bornier
câble plat ou câble rond standard