Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DK10-LAS-54/76/110/124 Détecteur de contraste de repères d'impression

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Système optique coaxial - Pas de zone aveugle
  • Laser de classe 2, sans danger pour les yeux
  • Sensibilité réglable
  • Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
  • Domaine de détection jusqu'à 10 m
  • Cellule en mode reflex laser

Afficher plus

Warning
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à DK10-LAS-54/76/110/124

Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 10 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, sortie push-pull, fiche M12
Domaine de détection d'emploi0 ... 10 m
Distance du réflecteur0 ... 10 m
Domaine de détection limite12 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion1,5 µs
Fréquence de répétition108,7 kHz
Énergie d'impulsion max.2,1 nJ
Projection tache lumineuseenv. 10 mm pour une distance de 10 m
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé (commutation "clair")
allumée si le récepteur n'est pas éclairé (commutation "foncé")
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", réglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 55 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +Ub
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationPNP: UB - 2,5 V / NPN : Ureste 1,5 V
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf16,5 kHz
Temps d'action30 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85,6 mm
Largeur33 mm
Profondeur60,8 mm