Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-EB2 Modules d'alimentation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail"
  • Courant ≤ 4 A
  • Fusible remplaçable
  • Sortie relais, configurable NO ou NF
  • Indication des états par LED

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: USA - CSA
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-EB2

Modules d'alimentation
Raccordementbornes 11+, 12-
bornes 8+, 9-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
La tension assignée d'emploi max. des appareils montés sur le "Power Rail" ne doit pas être dépassée.
Protection5 AT/250 V AC
utilisation maximale recommandée du fusible : 80 %
Dissipation thermique≤ 1 W
Raccordement"Power Rail"
Courant de sortiemax. 4 A
Tension de sortieUi ≥ tension nominale Ur = Ui - 0,6 V
Signalisation de défautsortie relais : à fermeture
Chargement du contact30 V C.A./ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C./ 2 A
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatUL 22 ATEX 2853 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-15:2019
Agrément FMFM 22 US 0031 X
Control DrawingNo. 116-0160
Agrément ULE106378
Homologation CSACoC 1051840
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx UL 16.0051X
Marquage IECExEx ec nC IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.