Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS-MB2 Système d'équerre WCS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Angle de fixation pour rail code, droit
  • Pour montage dans rail profilé C 30 mm x 32 mm
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS-MB2

Angle de fixation pour profilé C, droit
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Epaisseur du matériau2 mm
MatérialTôle d'acier galvanisée
Masse125 g (sans vis de fixation)