Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E-G12-ZAJ Boîtier de raccordement du détecteur AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Boîtier monobloc avec base en acier inoxydable
  • Installation sans outils
  • Inserts filetés métalliques avec technologie SPEEDCON
  • Connexion par câble plat selon la technique de branchement direct, cheminement variable du câble plat
  • Surveillance de communication
  • Entrées pour capteurs … 2, 3 et 4 fils
  • Montage sur rail symétrique DIN
  • Certificat AS-Interface

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à VBA-4E-G12-ZAJ

Module plat G12, 4 entrées (PNP)
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-0.A.2
Code IO0
Code IDA
Code ID17
Code ID22
numéro de fichier ULE223772
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur
LED PWRTension d'AS-Interface ; LED de couleur verte
verte : tension OK
verte, clignotante : adresse 0
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 240 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) venant du secteur jusqu'à 300 VCA entre ligne et neutre
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
ou 2 entrées pour capteurs à 4 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible= 200 mA, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 2 mA
1 (amorti)≥ 6 mA
temporisation du signal< 1 ms (entrée/AS-Interface)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans six directions trois chocs
10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementtechnique de pénétration
câble plat jaune
entrées : connecteur coaxial M12
Matérial
BoîtierPBT
Masse200 g
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Largeur57,4 mm
Longueur118 mm
Fixationplatine de montage