Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-LED-70MM-YE LED du voyant de pile éclairé en permanence

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Combinaison flexible d'éléments de signaux
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • durée de vie longue
  • 70-mm-series

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAZ-LED-70MM-YE

Elément de colonne lumineuse à LED jaune fixe,
numéro de fichier ULE223176
Couleurjaune
MTTFd8700 a
Tension assignée d'emploiUe24 V C.A./C.C.
Courant assigné d'emploiIe≤ 30 mA pour 24 V DC
30 mA à 30,5 V (AS-Interface)
Classe de protectionIII
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementSystème à baïonnette
Dimensions
Hauteur70 mm
Diamètre70 mm
Durée de vie50 000 heures max. = 5,7 ans (fonctionnement continu)