Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS-MB1-B Système d'équerre WCS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Angle de fixation pour rail code, courbe
  • Livraison avec vis de fixation M6
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS-MB1-B

Angle de fixation pour vissage, courbe
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Epaisseur du matériau2 mm
MatérialTôle d'acier galvanisée
Masse85 g (sans vis de fixation)