Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UDC-18GM50-255-3E1 Détecteur de feuille double

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur ultrasonique pour une détection sûre ("absence", "présence simple", "présence double/superposition") de matériaux plans, de préférence du papier
  • courte construction
  • Pas de TEACH IN nécessaire
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Grammages de 10 g/m2 jusqu'à 2000 g/m2 et plus
  • Très large palette de matériaux, allant des papiers très minces aux tôles fines et aux films métalliques ou en matière plastique
  • Montage vertical ou incliné des détecteurs par rapport au niveau de la feuille
  • Paramétrable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à UDC-18GM50-255-3E1

Domaine de détection20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm
Fréquence du transducteur255 kHz
LED verteindication : feuille simple détectée
LED jauneindication : absence de feuille (air)
LED rougeindication : feuille double détectée
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0< 50 mA
Retard à la disponibilitétv< 500 ms
Type d'entréeentrée de fonction
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
Impédance≥ 4 kΩ
Type de sortie3 sorties de commutation NPN, contact à ouverture
Courant assigné d'emploiIe3 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 3 V
Temps d'actiontonenv. 15 ms (temps de réponse réduit sur demande)
Retard à la retombéetoffenv. 15 ms (temps de réponse réduit sur demande)
Prolongation des impulsionsmin. 120 ms paramétrable
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse135 g
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre18 mm
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-up
"output logic": inv