Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-4E-G4-ZE Boîtier de raccordement du détecteur AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP67
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
  • Technique de branchement direct pour les câbles plats
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Alimentation des entrées … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus et entrées
  • Affichage LED de surcharge de l'alimentation capteur

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - UL
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à VBA-4E-G4-ZE

module G4 IP67
4 entrées (PNP)
Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.0
numéro de fichier ULE223772
LED PWR/FAULTLED double verte/rouge
verte : tension AS-Interface
rouge : erreur de communication ou adresse 0
verte/rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 190 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible= 150 mA (TB = 40 °C),
= 120 mA (TB = 60 °C), résistant aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 2 mA
1 (amorti)≥ 4 mA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
Degré de protectionEN 60529:2000
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2001
profilS-0.A.0
Code IO0
Code IDA
Code ID17
Code ID20
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementtechnique de pénétration ou espace de serrage
câble plat jaune ou câble rond standard
entrées : raccord vissé M12 x 1,5 et bornes à ressorts à cage
Matérial
BoîtierPA 6 GF30
Masse180 g
Couple de serrage des vis de boîtier0,8 Nm
Dimensions
Hauteur51 mm
Largeur45 mm
Longueur102 mm
Fixationprofilé chapeau ou montage par vissage