Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GA18-S/GK18-S/59/115/161 Cellule en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
  • Plage de détection très large
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
  • Version avec eclairage latéral
  • Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation

Afficher plus

Product Compliance: EU - protection class II
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à GA18-S/GK18-S/59/115/161

Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face latérale optique, champ de détection de 12 m, lumière rouge, obscurité, version CA/CC, sortie NPN-FET, câble fixe
EmetteurGA18-S/115
RécepteurGK18-S/59/115/161
Domaine de détection d'emploi0 ... 12 m
Domaine de détection limite17,5 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 650 mm pour 17,5 m
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiqueradiale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Accessoires fournisSupports de montage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB20 ... 250 V C.A./C.C.
Consommation à videI0< 2,5 mA par dispositif
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signalCanal N MOSFET, résistant aux courts-circuits
Tension de commutationmax. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tensionUd≤ 3,5 V C.A./C.C.
Fréquence de commutationf50 Hz
Temps d'action≤ 10 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
NormesUL 508
Classe de protectionII, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Pour la protection contre les surintensités, installez un fusible avec un courant nominal max. 3 A 250 V C.A./C.C.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierABS / PBT
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 80 g par dispositif
Dimensions
Longueur69 mm
Diamètre18 mm