K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A Alimentation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Charge de sortie 8 A
- 3 x 380 ... 500 V A.C. tension d'alimentation
- Protection permanente contre les courts-circuits, les surcharges et les discontinuités
- Tension de sortie de 23 ... 30 Vc.c., possibilité de régulation
- Voyant de fonctionnement LED
- Indicateur (LED) de surcharge en sortie
- SELV
- Adapté pour les sources d'alimentation AS-Interface dans le découplage des données intégrées à la passerelle
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR