Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IF-SB4-01 Safety control unit module

Principaux avantages en un coup d'œil

Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: International – TÜV cNRTLus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à IF-SB4-01

Interface for SafeBox SB4 modules 4CP and 4C
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Performance level (PL)PL e
CategoryCat. 4
MTTFd100 a
Mission Time (TM)20 a
PFHd0.62 E-9
Type4
Input typePNP OSSD signals from photoelectric safety sensors
Actuating voltageON: 24 V DC + 20 %/- 30 %; OFF: < 1 V
Activation currentmax. 15 mA
Signal outputon SB4 modules 4CP or 4C
Switching currentmin. 7.5 mA
Response time3 ms
Functional safetyISO 13849-1
Product standardEN 61496-1
CE conformityCE
TÜV approvalTÜV SÜD
NRTL approvalcNRTLus
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP20
Connectionscrew terminals , Cable cross-section 0.2 ... 1.5 mm2
Material
HousingABS
Massapprox. 10 g
Dimensions
Height15.3 mm
Width20 mm
Depth29.2 mm
Ordering informationFor the connection are always two IF-SB4-01 is required