Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-BUZZER/LT-RD Elément vibreur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bonne visibilité d'ensemble
  • Tonalité stridente continue de 80 dB
  • Longue durée de vie utile grâce à des LED longue durée
  • Raccordement en toute simplicité grâce à une borne à vis
  • résistance à la poussière et aux éclaboussures
  • Degré de protection : IP 65
  • Confirmer/couper le signal audio en appuyant légèrement sur la partie avant

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAZ-BUZZER/LT-RD

Elément sonore avec reconnaissance
numéro de fichier ULE223176
Couleurrouge
Fréquence2,8 kHz Signal permanent
Volume sonore80 dB
LED rougeactif
Tension assignée d'emploiUe24 V DC
Courant assigné d'emploiIe≤ 80 mA
courant de démarrage< 500 mA
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-1:2005
EN 60947-1:2007
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementBornes vis enfichable
Section des fils : ≤1,5 mm2 câblage fin
MatérialPC/ABS
Masse40 g
Durée de vie50 000 h (acoustique : 5 000 h minimum)