Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS2-GT09-M1 Système profilé alu. WCS2

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Garantit une position optimale entre la tête de lecture et le rail de code
  • Avec platine de fixation pour tête de lecture
  • Accepte des brosses de nettoyage
  • Rouleaux métalliques
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS2-GT09-M1

Chariot de guidage WCS2
Vitesse de passagev≤ 8 m/s
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
rayon de courbure≥ 1000 mm
MatérialTôle d'acier galvanisée
Rouleaux métalliques
Masse1000 g