KLD2-FBPS-1.12.220 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Principaux avantages en un coup d'œil
- Output: 12 ... 13 V/220 mA
- For battery or solar-powered applications
- For demanding environmental conditions
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Fixed, high-availability terminator
- Low heat dissipation
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN